Menu Ricerca

Dado a rondella M6 10.0 mm Nylon Naturale

Washer nut designed to remain in place even under vibration and torsion. Used in automotive, machinery and electrical equipment. Easy to install using sockets or wrenches. Made of PA and UL flame rated.
Codice articolo:

43537

7323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,2003 €
10000 + 0,1906 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

200,30 €

1000 x 0,2003 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Colore Natural
Stile dado Esagonale
Codice doganale 3926909790
Forma dado Flangiato
Superficie di contatto Piatto

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci