Il dado a flangia è un dado esagonale con una flangia alla base, che agisce da rondella integrata. Questa distribuisce il carico ed evita danni al componente, riducendo nel contempo il rischio che il dado si allenti nell'applicazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0768 € - 0,1152 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
|
|
||
0,236 € - 0,3141 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
|
||
0,3247 € - 0,3247 € | 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6231 € - 0,6231 € | 8953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
2,349 € - 3,1089 € | 944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
|
||
0,0735 € - 0,1451 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
|
|
||
0,0406 € - 0,0406 € | 786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
|
|
||
1,7963 € - 2,5701 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
|
|
||
0,7807 € - 0,7807 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,1782 € - 0,3261 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.