Menu Ricerca

Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 89.0 mm 247.4 Nmm

Questa molla pressofusa è conforme alle specifiche ISO 10243, la sezione a D sostituisce direttamente le altre parti ISO 10243. La molla meccanica è realizzata con acciai al cromo con elevata resistenza alla trazione per fornire robustezza intrinseca e resistere a carichi pesanti, offrire prestazioni superiori in applicazioni difficili e resistenza al calore fino a 230°C. L'estremità quadrata crea una massima superficie piatta di sostegno del carico, altamente affidabile. Il profilo di colore blu indica che è destinato a impieghi medi.
Codice articolo:

1218476

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 23,4637 €
50 - 99 20,5822 €
100 + 18,331 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

234,64 €

10 x 23,4637 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci