Menu Ricerca

Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 305.0 mm 64.1 Nmm

Questa molla pressofusa è conforme alle specifiche ISO 10243, la sezione a D sostituisce direttamente le altre parti ISO 10243. La molla meccanica è realizzata con acciai al cromo con elevata resistenza alla trazione per fornire robustezza intrinseca e resistere a carichi pesanti, offrire prestazioni superiori in applicazioni difficili e resistenza al calore fino a 230°C. L'estremità quadrata crea una massima superficie piatta di sostegno del carico, altamente affidabile. Il profilo di colore blu indica che è destinato a impieghi medi.
Codice articolo:

1218485

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 9 62,0938 €
10 - 19 54,4683 €
20 - 39 48,5108 €
40 + 44,9955 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

124,19 €

2 x 62,0938 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci