Menu Ricerca

Molla per stampi ISO 10243 12.5 mm 32.0 mm 42.4 Nmm

Questa molla pressofusa è conforme alle specifiche ISO 10243, la sezione a D sostituisce direttamente le altre parti ISO 10243. La molla meccanica è realizzata con acciai al cromo con elevata resistenza alla trazione per fornire robustezza intrinseca e resistere a carichi pesanti, offrire prestazioni superiori in applicazioni difficili e resistenza al calore fino a 230°C. L'estremità quadrata crea una massima superficie piatta di sostegno del carico, altamente affidabile. Questo profilo colorato giallo indica l'idoneità per impieghi gravosi.
Codice articolo:

1218605

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 1,2523 €
50 - 99 1,0985 €
100 - 199 0,9783 €
200 + 0,9074 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

12,52 €

10 x 1,2523 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci