Menu Ricerca

Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 139.0 mm 275.1 Nmm

Questa molla pressofusa è conforme alle specifiche ISO 10243, la sezione a D sostituisce direttamente le altre parti ISO 10243. La molla meccanica è realizzata con acciai al cromo con elevata resistenza alla trazione per fornire robustezza intrinseca e resistere a carichi pesanti, offrire prestazioni superiori in applicazioni difficili e resistenza al calore fino a 230°C. L'estremità quadrata crea una massima superficie piatta di sostegno del carico, altamente affidabile. Questo profilo colorato giallo indica l'idoneità per impieghi gravosi.
Codice articolo:

1218689

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
8 - 39 30,5896 €
40 - 79 26,833 €
80 + 23,8981 €
Confezione standard: 8

Ordina a multipli di 8

Totale ordine:

244,72 €

8 x 30,5896 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci