Menu Ricerca

Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 120.0 Nmm

Questa molla pressofusa è conforme alle specifiche ISO 10243, la sezione a D sostituisce direttamente le altre parti ISO 10243. La molla meccanica è realizzata con acciai al cromo con elevata resistenza alla trazione per fornire robustezza intrinseca e resistere a carichi pesanti, offrire prestazioni superiori in applicazioni difficili e resistenza al calore fino a 230°C. L'estremità quadrata crea una massima superficie piatta di sostegno del carico, altamente affidabile. Questo profilo colorato giallo indica l'idoneità per impieghi gravosi.
Codice articolo:

1218694

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 9 64,0663 €
10 - 19 56,1985 €
20 - 39 50,0518 €
40 + 46,4249 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

128,13 €

2 x 64,0663 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci