Questi dischi adesivi in gomma nera sono adatti a superfici lisce e asciutte. Sono antiscivolo e non lasciano segni una volta rimossi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro totale | Quantità per pad | Acquista |
---|---|---|---|---|---|
0,2307 € - 0,2307 € | 124740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1000
|
||
0,8829 € - 0,8829 € | 5854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
500
|
||
0,1865 € - 0,1865 € | 130000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
1000
|
||
0,5831 € - 0,5831 € | 45500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
500
|
||
49095 | 0,239 € - 0,239 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
1000
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare