Menu Ricerca

Dischi per flange con fori

Disponibile

I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.

Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.

L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).

  • I dischi di protezione flange sono facili da montare. Si fissano semplicemente con fascette e, se necessario, con altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle.
  • Cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface.
  • Pre-punched hole design that matches a flange bolt hole diameter and bolt circle.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
148 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità b1 Diametro Nominale Classe pressione nominale OD Acquista
9,1777 € - 9,1777 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.9 mm
600
508.0 mm
12,9593 € - 14,3756 € Richiedi il lead time qui
41.3 mm
16"
600
685.8 mm
13,1268 € - 13,1268 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
24"
600
939.8 mm
0,6513 € - 2,6114 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
900
120.7 mm
2,1669 € - 2,4077 € 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
900
215.9 mm
4,8155 € - 5,3395 € Richiedi il lead time qui
34.9 mm
900
349.3 mm
13,3575 € - 13,3575 € Richiedi il lead time qui
44.5 mm
28"
300
1035.1 mm
19,5169 € - 19,5169 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
32,6604 € - 62,9951 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
28"
600
1073.2 mm
1,7562 € - 1,9545 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
900
177.8 mm
3,909 € - 3,909 € Richiedi il lead time qui
31.8 mm
900
292.1 mm
10387528 1,3171 € - 2,8225 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
900
130.2 mm
1,0642 € - 1,0642 € Richiedi il lead time qui
28.6 mm
900
244.5 mm
5,906 € - 5,906 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
900
381.0 mm
38,8072 € - 74,8328 € Richiedi il lead time qui
60.3 mm
32"
600
1193.8 mm
28,9212 € - 28,9212 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
26"
600
1016.0 mm
7,1131 € - 7,1131 € Richiedi il lead time qui
44.5 mm
18"
600
743.0 mm
11,1896 € - 12,4224 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
6
645.0 mm
1,8978 € - 4,0747 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
16
185.0 mm
1,3705 € - 1,3705 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
300
279.4 mm
  • di 8
Protezione flangia 508.0 mm ASME, ANSI 600 10 Nero Gomma

10387399

Fascia di prezzo
9,1777 € - 9,1777 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    508.0 mm
  • Classe pressione nominale
    600
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 685.8 mm ASME, ANSI 600 16 Nero PP

10387429

Fascia di prezzo
14,3756 € - 12,9593 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    685.8 mm
  • Diametro Nominale
    16"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 939.8 mm ASME, ANSI 600 24 Nero PP

10387467

Fascia di prezzo
13,1268 € - 13,1268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    939.8 mm
  • Diametro Nominale
    24"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 120.7 mm ASME, ANSI 900 1/2 Nero Gomma

10387511

Fascia di prezzo
2,6114 € - 0,6513 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    120.7 mm
  • Classe pressione nominale
    900
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 215.9 mm ASME, ANSI 900 2 Nero Gomma

10387559

Fascia di prezzo
2,4077 € - 2,1669 €

Livelli di giacenza
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Classe pressione nominale
    900
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 349.3 mm ASME, ANSI 900 5 Nero Gomma

10387597

Fascia di prezzo
5,3395 € - 4,8155 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    349.3 mm
  • Classe pressione nominale
    900
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 1035.1 mm ASME, ANSI 300 28 Nero PP

10387313

Fascia di prezzo
13,3575 € - 13,3575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    1035.1 mm
  • Diametro Nominale
    28"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 812.8 mm ASME, ANSI 600 20 Nero PP

10387443

Fascia di prezzo
19,5169 € - 19,5169 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Diametro Nominale
    20"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 1073.2 mm ASME, ANSI 600 28 Nero PP

10387481

Fascia di prezzo
62,9951 € - 32,6604 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1073.2 mm
  • Diametro Nominale
    28"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 177.8 mm ASME, ANSI 900 1 1/2 Nero Gomma

10387542

Fascia di prezzo
1,9545 € - 1,7562 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Classe pressione nominale
    900
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 292.1 mm ASME, ANSI 900 4 Nero Gomma

10387580

Fascia di prezzo
3,909 € - 3,909 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    292.1 mm
  • Classe pressione nominale
    900
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 130.2 mm ASME, ANSI 900 3/4 Nero Gomma

10387528

Fascia di prezzo
2,8225 € - 1,3171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    130.2 mm
  • Classe pressione nominale
    900
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 244.5 mm ASME, ANSI 900 2 1/2 Nero Gomma

10387566

Fascia di prezzo
1,0642 € - 1,0642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    244.5 mm
  • Classe pressione nominale
    900
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 381.0 mm ASME, ANSI 900 6 Nero Gomma

10387603

Fascia di prezzo
5,906 € - 5,906 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Classe pressione nominale
    900
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 1193.8 mm ASME, ANSI 600 32 Nero PP

10387504

Fascia di prezzo
74,8328 € - 38,8072 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    60.3 mm
  • OD
    1193.8 mm
  • Diametro Nominale
    32"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 1016.0 mm ASME, ANSI 600 26 Nero PP

10387474

Fascia di prezzo
28,9212 € - 28,9212 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • Diametro Nominale
    26"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 743.0 mm ASME, ANSI 600 18 Nero PP

10387436

Fascia di prezzo
7,1131 € - 7,1131 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    743.0 mm
  • Diametro Nominale
    18"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Colore
    Nero
Protezione flangia DN 500 6 Corrugated LDPE Nero Corrugated LDPE

10637678

Fascia di prezzo
12,4224 € - 11,1896 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    645.0 mm
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 185.0 mm DIN 1016 DN65 Nero Corrugated LDPE

10387931

Fascia di prezzo
4,0747 € - 1,8978 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Classe pressione nominale
    10
  • Classe pressione nominale
    16
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 279.4 mm ASME, ANSI 300 5 Nero Gomma

10387191

Fascia di prezzo
1,3705 € - 1,3705 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma