Menu Ricerca

Distanziale a pressione

Disponibile

Questi distanziali a pressione sono stati progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Lunghezza distanziale Tutti
Mostra di più Mostra meno
Diametro foro B Tutti
Intervallo spessore pannello B Tutti
32 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro B Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,129 € - 0,1561 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
18.0 mm
0,1285 € - 0,1427 € 8394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.0 mm
0,1265 € - 0,153 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
12.0 mm
0,1612 € - 0,1842 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
18.0 mm
0,1202 € - 0,1463 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
7.0 mm
0,1098 € - 0,122 € 64557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
10.0 mm
0,1612 € - 0,1842 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
14.0 mm
0,1854 € - 0,206 € 6315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.0 mm
0,1227 € - 0,1492 € 4875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
8.0 mm
0,0878 € - 0,2492 € 24360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,0981 € - 0,2774 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,113 € - 0,1625 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,1547 € - 0,1768 € Richiedi il lead time qui
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1227 € - 0,1492 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,129 € - 0,1561 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
14.0 mm
0,1202 € - 0,1463 € 8055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
4.0 mm
0,1547 € - 0,1768 € 2985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,0867 € - 0,1235 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
0,096 € - 0,1361 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
0,1251 € - 0,3569 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
  • di 2
Supporto chiusura a scatto 18.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

PSD-18M-01

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,129 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 6.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

PSD-6M-19

Fascia di prezzo
0,1427 € - 0,1285 €

Livelli di giacenza
8394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

PSD-12M-01

Fascia di prezzo
0,153 € - 0,1265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 18.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

PSD-18M-19

Fascia di prezzo
0,1842 € - 0,1612 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

PSD-7M-01

Fascia di prezzo
0,1463 € - 0,1202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 10.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

PSD-10M-01

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,1098 €

Livelli di giacenza
64557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 14.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

PSD-14M-19

Fascia di prezzo
0,1842 € - 0,1612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

PSD-6M-01

Fascia di prezzo
0,206 € - 0,1854 €

Livelli di giacenza
6315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

PSD-8M-01

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1227 €

Livelli di giacenza
4875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto per scheda elettronica 3.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturale

CBPSW005A

Fascia di prezzo
0,2492 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
24360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto per scheda elettronica 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturale

CBPSW025A

Fascia di prezzo
0,2774 € - 0,0981 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto per scheda elettronica 7.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturale

CBPSW045A

Fascia di prezzo
0,1625 € - 0,113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

PSE-4M-19

Fascia di prezzo
0,1768 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    0.8 - 1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

PSE-8M-01

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1227 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    0.8 - 1.6 mm
Supporto per scheda elettronica 14.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturale

PSD-14M-01

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,129 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

PSD-4M-01

Fascia di prezzo
0,1463 € - 0,1202 €

Livelli di giacenza
8055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto per scheda elettronica 6.0 mm (H) PA UL94 V-0 Naturale

PSE-6M-19

Fascia di prezzo
0,1768 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
2985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    0.8 - 1.6 mm
Supporto per scheda elettronica 3.5 mm (H) PA UL94 V-2 Naturale

CBPSW010A

Fascia di prezzo
0,1235 € - 0,0867 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto per scheda elettronica 5.5 mm (H) PA UL94 V-2 Naturale

CBPSW030A

Fascia di prezzo
0,1361 € - 0,096 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto per scheda elettronica 13.5 mm (H) PA UL94 V-2 Naturale

CBPSW050A

Fascia di prezzo
0,3569 € - 0,1251 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm