Questi distanziali a scatto sono progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.
Codice Serie: SR6431
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro B | Intervallo spessore pannello B | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1962 € - 0,362 € | 49476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,2128 € - 0,3924 € | 62223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,0435 € - 0,0435 € | 7155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1962 € - 0,362 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2031 € - 0,3772 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,2128 € - 0,3924 € | 1204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,1906 € - 0,3551 € | Richiedi il lead time qui |
0.087 in
2.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
0,0639 € - 0,0639 € | 50480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,069 € - 0,069 € | 133272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2208 € - 0,2587 € | 55632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1619 € - 0,1799 € | 6041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2052 € - 0,228 € | 396937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2129 € - 0,2365 € | 252122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1415 € - 0,1572 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1524 € - 0,1693 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.