Menu Ricerca

Supporto vite filettato 9.0 mm M3 Fissaggio con filetto femmina

Questo distanziale con attacco a baionetta presenta un corpo scanalato e una filettatura femmina alla base per avvitarsi su un pannello o un altro supporto. Il materiale di questo articolo è classificato UL94-HB.
Codice articolo:

TCBN-T1-M3-6-9

1892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2316 €
5000 - 9999 0,2194 €
10000 + 0,2086 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

115,80 €

500 x 0,2316 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza testa bloccante A 9.5 mm
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con filetto femmina
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Caratteristiche speciali Filettato
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci