Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M4 18.0 mm

Distanziale filettato femmina-femmina in poliammide, utilizzato per separare i componenti di montaggio. Il materiale non conduttivo fornisce isolamento dalle interferenze elettriche. Combinabile con la nostra selezione di rondelle, viti e dadi per una soluzione completa.
Codice articolo:

1306274

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,7681 €
500 - 4999 0,2099 €
5000 - 9999 0,1991 €
10000 + 0,1883 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

38,41 €

50 x 0,7681 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma del distanziale Esagonale
Materiale (nome esteso) Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Tipo Female-Female Threaded Standoff
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci