Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2 10.0 mm

Distanziale filettato femmina-femmina in poliammide, utilizzato per separare i componenti di montaggio. Il materiale non conduttivo fornisce isolamento dalle interferenze elettriche. Combinabile con la nostra selezione di rondelle, viti e dadi per una soluzione completa.
Codice articolo:

HNSM2-10-5-1V

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,4352 €
2500 - 4999 0,3426 €
5000 + 0,2998 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

217,60 €

500 x 0,4352 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Marrone
Forma del distanziale Esagonale
Caratteristiche speciali Caricato a vetro
Materiale (nome esteso) Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Tipo Female-Female Threaded Standoff
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci