RTSN-M3-20-6-1
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 + | 0,1975 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Lunghezza filetto interno | 10.0 mm |
Lunghezza filetto interno | 0.394 in |
Forma del distanziale | Rotondo |
Caratteristiche speciali | Caricato a vetro |
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | M3 |
Diametro | 6.0 mm |
Diametro | 0.236 in |
Lunghezza distanziale | 20.0 mm |
Lunghezza distanziale | 0.787 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
Tipo | Round Threaded Spacer |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.