Menu Ricerca

Distanziali in metallo non filettati rotondi

Disponibile

Distanziatore versatile e resistente, ideale per applicazioni decorative. Questa gamma può essere acquistata in una varietà di dimensioni, sia in acciaio inossidabile che ottone nichelato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Finitura Materiale Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,16 € - 0,2152 € Richiedi il lead time qui
Nichelato
Ottone
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
0,6812 € - 1,0735 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,7138 € - 1,0863 € 5694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,7718 € - 1,1783 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,7917 € - 1,2052 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1812 € - 0,2506 € Richiedi il lead time qui
Ottone
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
0,2067 € - 0,3767 € 1478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
2.5 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,1756 € - 0,245 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
1,2279 € - 2,1669 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,1515 € - 0,2096 € 2794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,1276 € - 0,2025 € 1204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
2.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,9191 € - 1,4007 € 1958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
1,0537 € - 1,8553 € 2304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
40.0 mm
0,6982 € - 1,065 € 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
0,7152 € - 1,0905 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,6911 € - 1,0863 € 1169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,701 € - 1,0693 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,7478 € - 1,1415 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,7704 € - 1,1741 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
1,0456 € - 1,1618 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
  • di 5
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 7.0 mm Ottone

10228432

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Acciaio inossidabile

10228470

Fascia di prezzo
1,0735 € - 0,6812 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile

10098585

Fascia di prezzo
1,0863 € - 0,7138 €

Livelli di giacenza
5694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Acciaio inossidabile

10228630

Fascia di prezzo
1,1783 € - 0,7718 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Acciaio inossidabile

10098707

Fascia di prezzo
1,2052 € - 0,7917 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm Ottone

10228524

Fascia di prezzo
0,2506 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415290000
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 10.0 mm Ottone

10228562

Fascia di prezzo
0,3767 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
1478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm Ottone

10228449

Fascia di prezzo
0,245 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 5.3 mm 10.0 mm 30.0 mm Ottone

10228845

Fascia di prezzo
2,1669 € - 1,2279 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Ottone

10228425

Fascia di prezzo
0,2096 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
2794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 2.0 mm Ottone

10228463

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
1204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    2.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415330000
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Acciaio inossidabile

10228746

Fascia di prezzo
1,4007 € - 0,9191 €

Livelli di giacenza
1958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 40.0 mm Ottone

10228807

Fascia di prezzo
1,8553 € - 1,0537 €

Livelli di giacenza
2304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Acciaio inossidabile

10228517

Fascia di prezzo
1,065 € - 0,6982 €

Livelli di giacenza
369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Acciaio inossidabile

10228555

Fascia di prezzo
1,0905 € - 0,7152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile

10228494

Fascia di prezzo
1,0863 € - 0,6911 €

Livelli di giacenza
1169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Acciaio inossidabile

10098561

Fascia di prezzo
1,0693 € - 0,701 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Acciaio inossidabile

10228616

Fascia di prezzo
1,1415 € - 0,7478 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile

10228708

Fascia di prezzo
1,1741 € - 0,7704 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Acciaio inossidabile

10228739

Fascia di prezzo
1,1618 € - 1,0456 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile