Menu Ricerca

Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Acciaio inossidabile

Un componente per assemblaggio, versatile e universale, da utilizzare in tutti i settori. Ideale per applicazioni decorative, quali espositori, mobili, ecc.
Codice articolo:

311250641556

289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,039 €
500 - 999 0,7807 €
1000 + 0,6812 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

103,90 €

100 x 1,039 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forma del distanziale Rotondo
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile
Finitura Acciaio inossidabile
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci