Menu Ricerca

Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore naturale è realizzato in poliossimetilene (POM) o acetale. Questo prodotto garantisce il distanziamento tra i componenti oltre a fornire l'isolamento termico ed elettrico. Il POM offre una migliore resistenza al calore, una maggiore rigidità e un minore attrito rispetto alle altre materie plastiche ed è classificato V0 secondo la norma UL94.
Codice articolo:

005157859905

39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0935 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

93,50 €

1000 x 0,0935 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Poliossimetilene
Colore Nero
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci