Menu Ricerca

Distanziale 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

Questo distanziatore non filettato rotondo garantisce il distanziamento fra i componenti, oltre a fornire isolamento termico ed elettrico. Classe di resistenza alla fiamma UL94 HB.
Codice articolo:

005286059905

11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0896 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

89,60 €

1000 x 0,0896 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Poliossimetilene
Colore Nero
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci