Menu Ricerca

Distanziale 3.1 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

Questo distanziatore non filettato rotondo garantisce il distanziamento fra i componenti, oltre a fornire isolamento termico ed elettrico. Classe di resistenza alla fiamma UL94 HB.
Codice articolo:

005295000005

29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,1164 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

116,40 €

1000 x 0,1164 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Poliossimetilene
Colore Natural
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci