La nostra gamma di distanziatori in PS (polistierene) è disponibile nei colori bianco e nero, oltre che in una vasta gamma di dimensioni. Questi prodotti offrono un buon isolamento termico ed elettrico.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0743 € - 0,0743 € | 29914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0705 € - 0,0705 € | 58898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0705 € - 0,0984 € | 61565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0732 € - 0,1019 € | 97862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0743 € - 0,1039 € | 147142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0885 € - 0,1234 € | 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0899 € - 0,1252 € | 78042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0719 € - 0,1002 € | 128512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0796 € - 0,1108 € | 75580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0732 € - 0,1019 € | 95500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0902 € - 0,1258 € | Richiedi il lead time qui |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,1307 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0705 € - 0,0984 € | 9932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0895 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1077 € - 0,1501 € | Richiedi il lead time qui |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1168 € - 0,1614 € | Richiedi il lead time qui |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1295 € - 0,1784 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1458 € - 0,2011 € | Richiedi il lead time qui |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1077 € - 0,1501 € | 81500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0796 € - 0,1108 € | 104836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare