Menu Ricerca

Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm PS

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore nero realizzato in polistirene (PS) offre un buon isolamento termico ed elettrico; è classificato HB secondo la norma UL94.
Codice articolo Essentra :

10567586

Codice articolo precedente:

005157800014

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0902 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

90,20 €

1000 x 0,0902 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 15.0 mm
Diametro interno 2.2 mm
Diametro esterno 4.0 mm
Forma del distanziale Rotondo
Materiale (nome esteso) Polistirene
Colore Naturale
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci