Menu Ricerca

Distanziali in PVC non filettati rotondi

Disponibile

Distanziatori non filettati rotondi in PVC (cloruro di polivinile) utilizzabili nelle applicazioni in cui sono richiesti un buon isolamento elettrico e resistenza chimica. Questa gamma è disponibile in grigio chiaro e in una serie di dimensioni differenti.

Codice Serie: SR2788

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
102 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,119 € - 0,1239 € 22134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1355 € - 0,1355 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1508 € - 0,1578 € 33000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,4534 € - 0,472 € 9695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1748 € - 0,1748 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1332 € - 0,1332 € 29533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,3172 € - 0,3296 € 2478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1459 € - 0,1459 € Richiedi il lead time qui
0,062 € - 0,062 € 1147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1442 € - 0,1442 € 14553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1225 € - 0,1225 € 1897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,2971 € - 0,2971 € 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,195 € - 0,2027 € Richiedi il lead time qui
0,0222 € - 0,0243 € Richiedi il lead time qui
0,0566 € - 0,0566 € 15022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,0564 € - 0,0564 € 50958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,0453 € - 0,0623 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,0298 € - 0,0409 € 50489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1109 € - 0,1109 € 7883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1422 € - 0,1612 € 17486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
  • di 6
Distanziale 7.5 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

SSE-75120-4.8MM

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,119 €

Livelli di giacenza
22134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale 7.5 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

SSE-75120-2

Fascia di prezzo
0,1355 € - 0,1355 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale 7.5 mm 12.0 mm 9.5 mm PVC

SSE-75120-3

Fascia di prezzo
0,1578 € - 0,1508 €

Livelli di giacenza
33000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale 7.5 mm 12.0 mm 31.8 mm PVC

SSE-75120-10

Fascia di prezzo
0,472 € - 0,4534 €

Livelli di giacenza
9695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale 8.0 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

SSE-80120-8

Fascia di prezzo
0,1748 € - 0,1748 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale 8.0 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

SSE-80120-4

Fascia di prezzo
0,1332 € - 0,1332 €

Livelli di giacenza
29533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale 8.0 mm 12.0 mm 38.1 mm PVC

SSE-80120-12

Fascia di prezzo
0,3296 € - 0,3172 €

Livelli di giacenza
2478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale 7.5 mm 12.0 mm 7.9 mm PVC

SSE-75120-7.9MM

Fascia di prezzo
0,1459 € - 0,1459 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale 3.7 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

SS6-11.1MM

Fascia di prezzo
0,062 € - 0,062 €

Livelli di giacenza
1147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale 8.0 mm 12.0 mm 15.9 mm PVC

SSE-80120-5

Fascia di prezzo
0,1442 € - 0,1442 €

Livelli di giacenza
14553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale 8.0 mm 12.0 mm 9.5 mm PVC

SSE-80120-3

Fascia di prezzo
0,1225 € - 0,1225 €

Livelli di giacenza
1897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale 8.0 mm 12.0 mm 31.8 mm PVC

SSE-80120-10

Fascia di prezzo
0,2971 € - 0,2971 €

Livelli di giacenza
6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale 7.5 mm 12.0 mm 15.9 mm PVC

SSE-75120-5

Fascia di prezzo
0,2027 € - 0,195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale 4.4 mm 6.4 mm 35.0 mm PVC

SS8-SL35MM

Fascia di prezzo
0,0243 € - 0,0222 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale 3.0 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

SS4-7.9MM

Fascia di prezzo
0,0566 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
15022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale 3.0 mm 6.4 mm 12.7 mm CPVC

SS4-4

Fascia di prezzo
0,0564 € - 0,0564 €

Livelli di giacenza
50958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale 3.0 mm 6.4 mm 19.1 mm CPVC

SS4-6

Fascia di prezzo
0,0623 € - 0,0453 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale 3.0 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

SS4-3.2MM

Fascia di prezzo
0,0409 € - 0,0298 €

Livelli di giacenza
50489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale 6.8 mm 12.7 mm 7.9 mm PVC

SS1/4-7.9MM

Fascia di prezzo
0,1109 € - 0,1109 €

Livelli di giacenza
7883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale 6.8 mm 12.7 mm 12.7 mm PVC

SS1/4-4

Fascia di prezzo
0,1612 € - 0,1422 €

Livelli di giacenza
17486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0