Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M3 18.0 mm

Questo distanziale rotondo filettato è realizzato in nylon caricato al 25% con fibra di vetro per una maggiore resistenza nelle applicazioni più gravose.
Codice articolo:

302318059935

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,8829 €
500 - 999 0,677 €
1000 + 0,543 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

88,29 €

100 x 0,8829 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma del distanziale Esagonale
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Materiale (nome esteso) Poliammide 6 caricata con fibra di vetro
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci