Menu Ricerca

Distanziale maschio maschio Esagonale 6.4 mm M2.5 25.0 mm Poliammide

Il distanziale isolante maschio-maschio in nylon fornisce isolamento elettrico per componenti sensibili nei gruppi PCB.
Codice articolo:

HSM2.5-6.4-25-3

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,4023 €
500 - 999 1,12 €
1000 - 2499 1,0616 €
2500 + 0,9709 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

140,23 €

100 x 1,4023 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma del distanziale Esagonale
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Codice doganale 7415330000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci