Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.4 mm M3 40.0 mm

Questo distanziale femmina-femmina in nylon fornisce isolamento elettrico per componenti sensibili nei gruppi PCB.
Codice articolo:

HSM3-6.4-40-1

500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,5482 €
500 - 999 1,2357 €
1000 + 1,1712 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

154,82 €

100 x 1,5482 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma del distanziale Esagonale
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Codice doganale 7415330000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci