Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M4 30.0 mm

Questo distanziale femmina-femmina in nylon fornisce isolamento elettrico per componenti sensibili nei gruppi PCB.
Codice articolo:

HSM4-8-30-1

498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,4914 €
500 - 999 1,1931 €
1000 - 2499 1,1292 €
2500 + 1,0355 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

149,14 €

100 x 1,4914 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma del distanziale Esagonale
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci