Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Esagonale 12.7 mm M6 30.0 mm

Questo distanziale femmina-femmina in nylon fornisce isolamento elettrico per componenti sensibili nei gruppi PCB.
Codice articolo:

HSM6-12.7-30-1

204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 2,1647 €
500 - 999 1,7059 €
1000 + 1,6199 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

216,47 €

100 x 2,1647 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma del distanziale Esagonale
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci