Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina Esagonale 12.7 mm M6 45.0 mm

Il distanziale isolante maschio-femmina in nylon fornisce isolamento elettrico per componenti sensibili nei gruppi PCB.
Codice articolo:

HSM6-12.7-45-2

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 2,5589 €
500 - 999 2,0325 €
1000 + 1,9448 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

255,89 €

100 x 2,5589 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma del distanziale Esagonale
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Codice doganale 7415330000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci