Menu Ricerca

Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M2.5 12.0 mm PA

Il distanziale isolante maschio-maschio in nylon fornisce isolamento elettrico per componenti sensibili nei gruppi PCB.
Codice articolo:

MTNSP-M2.5-12-3

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,911 €
500 - 999 0,7267 €
1000 - 2499 0,6887 €
2500 + 0,6302 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

91,10 €

100 x 0,911 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma del distanziale Esagonale
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Codice doganale 7415330000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci