Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M2.5 9.0 mm

Male to Female polyamide insulating standoff provides electrical isolation for sensitive components in PCB assemblies.
Codice articolo:

MTNSP-M2.5-9-2

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,0711 €
500 - 999 0,8693 €
1000 - 2499 0,7662 €
2500 + 0,6849 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

107,11 €

100 x 1,0711 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma del distanziale Esagonale
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci