Menu Ricerca

Distanziale maschio maschio Esagonale 7.0 mm M2.5 11.0 mm PA

Male to Male polyamide insulating standoff provides electrical isolation for sensitive components in PCB assemblies.
Codice articolo:

MTNSP-M3-11-3

19400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,8713 €
500 - 999 0,6951 €
1000 - 2499 0,6587 €
2500 + 0,6028 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

87,13 €

100 x 0,8713 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma del distanziale Esagonale
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci