Menu Ricerca

Distanziale maschio maschio Esagonale 7.0 mm M2.5 7.0 mm PA

Male to Male polyamide insulating standoff provides electrical isolation for sensitive components in PCB assemblies.
Codice articolo:

MTNSP-M3-7-3

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,3244 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

32,44 €

100 x 0,3244 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma del distanziale Esagonale
Distanza tra le estremità 7.0 mm
Lunghezza distanziale 7.0 mm
Lunghezza filetto 6.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci