Menu Ricerca

Distanziale non filettato;2.0 mm;(ID);4.0 mm;(OD);6.0 mm;Ceramica;Naturale

Distanziali isolanti di ceramica per proteggere e isolare. Molto resistenti al calore e all'alta tensione, possono essere sovrapposti per gruppi di cavi più lunghi.
Codice articolo:

CER-1

14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0484 €
5000 - 9999 0,0449 €
10000 - 19999 0,0425 €
20000 - 29999 0,0401 €
30000 + 0,0354 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

48,40 €

1000 x 0,0484 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma del distanziale Rotondo
Diametro interno 2.0 mm
Diametro esterno 4.0 mm
Materiale (nome esteso) Steatite ceramica C220
Codice doganale 8546200000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci