Menu Ricerca

Ceramic Spacer 1.0 mm (ID) 3.0 mm (OD)

Distanziali isolanti di ceramica per proteggere e isolare. Molto resistenti al calore e all'alta tensione, possono essere sovrapposti per gruppi di cavi più lunghi.
Codice articolo:

CER-4

30369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0394 €
5000 - 9999 0,0364 €
10000 - 19999 0,0343 €
20000 - 29999 0,0324 €
30000 + 0,0285 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

39,40 €

1000 x 0,0394 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma del distanziale Rotondo
Diametro interno 1.0 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 1700 °C
Diametro esterno 3.0 mm
Materiale (nome esteso) Steatite ceramica C220
Codice doganale 8546200000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci