Menu Ricerca

Distanziali non filettati esagonali

Disponibile

Questi distanziali femmina hanno un foro passante. Una vite autofilettante viene utilizzata per creare il filetto nell plastica, conferendo una forte tenuta. I distanziali sono disponibili in lunghezze diverse e per viti di diverse misure.

Codice Serie: SR2791

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
94 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Distanza tra le estremità Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,0648 € - 0,08 € Richiedi il lead time qui
0,0627 € - 0,0774 € Richiedi il lead time qui
0,0504 € - 0,0623 € Richiedi il lead time qui
0,0479 € - 0,0591 € Richiedi il lead time qui
0,0511 € - 0,0631 € Richiedi il lead time qui
0,0633 € - 0,0782 € Richiedi il lead time qui
0,0418 € - 0,0516 € Richiedi il lead time qui
0,04 € - 0,0494 € Richiedi il lead time qui
0,0418 € - 0,0516 € Richiedi il lead time qui
0,0546 € - 0,0674 € Richiedi il lead time qui
0,0527 € - 0,0651 € Richiedi il lead time qui
0,0836 € - 0,1033 € Richiedi il lead time qui
0,0449 € - 0,0554 € Richiedi il lead time qui
0,0522 € - 0,0645 € Richiedi il lead time qui
0,0646 € - 0,0798 € Richiedi il lead time qui
0,0612 € - 0,0756 € Richiedi il lead time qui
0,04 € - 0,0494 € Richiedi il lead time qui
0,04 € - 0,0494 € 799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,0522 € - 0,0645 € Richiedi il lead time qui
0,0153 € - 0,0189 € Richiedi il lead time qui
  • di 5
Distanziale Esagonale 4.8 mm #2 14.3 mm

35HSP113

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 6.4 mm #6 25.4 mm

35HSP010

Fascia di prezzo
0,0774 € - 0,0627 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 6.4 mm #6 15.9 mm

35HSP020

Fascia di prezzo
0,0623 € - 0,0504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 6.4 mm #4 14.3 mm

35HSP024

Fascia di prezzo
0,0591 € - 0,0479 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 4.8 mm #2 9.5 mm

35HSP114

Fascia di prezzo
0,0631 € - 0,0511 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 9.5 mm #6 19.1 mm

35HSP309

Fascia di prezzo
0,0782 € - 0,0633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 6.4 mm #4 9.5 mm

35HSP002

Fascia di prezzo
0,0516 € - 0,0418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 6.4 mm #4 8.0 mm

35HSP022

Fascia di prezzo
0,0494 € - 0,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 6.4 mm #6 9.5 mm

35HSP007

Fascia di prezzo
0,0516 € - 0,0418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 4.8 mm #6 19.1 mm

35HSP109

Fascia di prezzo
0,0674 € - 0,0546 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 4.8 mm #4 15.9 mm

35HSP119

Fascia di prezzo
0,0651 € - 0,0527 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 8.0 mm #6 28.6 mm

35HSP225

Fascia di prezzo
0,1033 € - 0,0836 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale femmina / femmina 6.0 mm M4 12.0 mm

35MHSP012

Fascia di prezzo
0,0554 € - 0,0449 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 6.4 mm #6 19.1 mm

35HSP009

Fascia di prezzo
0,0645 € - 0,0522 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 9.5 mm 1/4 12.7 mm

35HSP400

Fascia di prezzo
0,0798 € - 0,0646 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale femmina / femmina 6.0 mm M4 20.0 mm

35MHSP020

Fascia di prezzo
0,0756 € - 0,0612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 4.8 mm #6 6.4 mm

35HSP106

Fascia di prezzo
0,0494 € - 0,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale femmina / femmina 6.0 mm M4 6.0 mm

35MHSP006

Fascia di prezzo
0,0494 € - 0,04 €

Livelli di giacenza
799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 6.4 mm #4 19.1 mm

35HSP004

Fascia di prezzo
0,0645 € - 0,0522 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale Esagonale 6.4 mm #6 8.0 mm

35HSP026

Fascia di prezzo
0,0189 € - 0,0153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790