Questi distanziatori per LED sono disponibili in tre diversi modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Oltre a controllare l'altezza, garantiscono la ritenzione e la stabilità del conduttore. Sono autobloccanti, per l'inserimento automatico e il pre-assemblaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo di LED compatibile (tutti) | Diametro totale | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0577 € - 0,0791 € | 16325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0722 € - 0,0992 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,0827 € - 0,1132 € | 599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
0,1022 € - 0,1239 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,0506 € - 0,0695 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0654 € - 0,0898 € | 2051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0746 € - 0,1024 € | 3967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0838 € - 0,1151 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0468 € - 0,0644 € | 11998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,069 € - 0,0946 € | 20448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0774 € - 0,106 € | 491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,102 € - 0,1235 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1113 € - 0,1347 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,0455 € - 0,0624 € | 22038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0573 € - 0,0785 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0432 € - 0,0593 € | 510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0543 € - 0,0745 € | 21418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,0421 € - 0,0575 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0543 € - 0,0746 € | 2043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0592 € - 0,0812 € | 1138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.