Questi distanziatori per LED sono disponibili in tre diversi modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Oltre a controllare l'altezza, garantiscono la ritenzione e la stabilità del conduttore. Sono autobloccanti, per l'inserimento automatico e il pre-assemblaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo di LED compatibile (tutti) | Diametro totale | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0606 € - 0,0833 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,0581 € - 0,0796 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,0673 € - 0,0923 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0784 € - 0,1075 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0858 € - 0,1177 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,0506 € - 0,0695 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0711 € - 0,0975 € | 18746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0811 € - 0,1113 € | 616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1043 € - 0,1262 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,1138 € - 0,1381 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0493 € - 0,0677 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0629 € - 0,0864 € | 14826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0452 € - 0,0619 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1047 € - 0,1266 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,0563 € - 0,077 € | 5308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0438 € - 0,0602 € | 18060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0587 € - 0,0806 € | 168031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0592 € - 0,0812 € | 4552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,0689 € - 0,0944 € | 22155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0806 € - 0,1105 € | 15162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.