Questi distanziatori per LED sono forniti in due modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Distanziano il LED dalla superficie della scheda. Inoltre, minimizzano gli spostamenti e le variazioni in altezza, garantendo uniformità del prodotto e facilità di produzione.
Codice Serie: SRLEDS1E
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Tipo di LED compatibile | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0505 € - 0,0771 € | 55975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0505 € - 0,0771 € | 21446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Natural
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0505 € - 0,0771 € | 6892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,0505 € - 0,0771 € | 1643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1205 € - 0,1205 € | 408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0995 € - 0,1205 € | 3493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0738 € - 0,1014 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2404 € - 0,2749 € | 72104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
0,2404 € - 0,2749 € | 970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
0,2628 € - 0,3007 € | 4012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,2899 € - 0,3142 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
0,2899 € - 0,3142 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
0,3061 € - 0,3318 € | 2966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
0,3237 € - 0,3508 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
0,1253 € - 0,1519 € | Richiedi il lead time qui |
Oblungo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1977 € - 0,2262 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Nero
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,9216 € - 1,285 € | 568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cilindrico
|
Nero
|
PA
|
|
|
||
0,2625 € - 0,2984 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Nero
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2573 € - 0,2926 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Nero
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0986 € - 0,1217 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.