Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 4.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

This double locking winged circuit board support can be easily installed by hand. The wings provide extra tension to maintain a rigid connection. this item is manufactured with material rated UL94-V2
Codice articolo:

100830400002

5763 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,4228 €
500 - 999 0,3095 €
1000 + 0,228 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

42,28 €

100 x 0,4228 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro foro A 3.5 mm
Diametro foro B 3.5 mm
Altezza testa bloccante B 3.8 mm
Intervallo spessore pannello A 1.4 - 1.8 mm
Intervallo spessore pannello B 1.4 - 1.8 mm
Lunghezza distanziale 4.5 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci