Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

Questo supporto per circuiti stampati alettato con doppio meccanismo di blocco può essere facilmente installato manualmente. Le alette forniscono una tensione aggiuntiva per mantenere saldo il fissaggio. Questo articolo è realizzato con materiale classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

100830900002

2898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,0824 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

8,24 €

100 x 0,0824 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro foro A 3.5 mm
Diametro foro B 3.5 mm
Intervallo spessore pannello A 1.4 - 1.8 mm
Intervallo spessore pannello B 1.4 - 1.8 mm
Lunghezza distanziale 7.0 mm
Altezza testa bloccante A 2.8 mm
Altezza testa bloccante B 2.8 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci