Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 9.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

Questo supporto per circuiti stampati alettato con doppio meccanismo di blocco può essere facilmente installato manualmente. Le alette forniscono tensione extra per mantenere una connessione rigida. Il materiale di questo articolo è classificato UL94-V2
Codice articolo:

100931400002

9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,4546 €
500 - 999 0,3316 €
1000 + 0,2445 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

45,46 €

100 x 0,4546 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro foro A 3.0 mm
Diametro foro B 3.0 mm
Intervallo spessore pannello A 1.2 - 1.8 mm
Intervallo spessore pannello B 1.2 - 1.8 mm
Lunghezza distanziale 9.7 mm
Altezza testa bloccante A 3.7 mm
Altezza testa bloccante B 3.7 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci