100931600002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,438 € |
500 - 999 | 0,3191 € |
1000 + | 0,2376 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a freccia con elemento di blocco |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a freccia con elemento di blocco |
Diametro foro A | 3.0 mm |
Diametro foro A | 0.118 in |
Diametro foro B | 3.0 mm |
Diametro foro B | 0.118 in |
Intervallo spessore pannello A | 1.2 - 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello A | 0.047 - 0.063 in |
Intervallo spessore pannello B | 1.2 - 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello B | 0.047 - 0.063 in |
Lunghezza distanziale | 10.5 mm |
Lunghezza distanziale | 0.413 in |
Altezza testa bloccante A | 2.5 mm |
Altezza testa bloccante A | 0.098 in |
Altezza testa bloccante B | 2.5 mm |
Altezza testa bloccante B | 0.098 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.