Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 19.6 mm PA UL94 V-2 Naturale

Supporti per PCB con doppio meccanismo di blocco che si inseriscono facilmente nei fori. Possono essere utilizzati per fissare insieme due PCB o un singolo pannello a un telaio. Il materiale è certificato UL94-V2.
Codice articolo:

468776

28900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,5405 €
1000 - 1999 0,512 €
2000 + 0,4605 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

54,05 €

100 x 0,5405 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro foro A 4.0 mm
Diametro foro B 4.0 mm
Intervallo spessore pannello A 1.1 - 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 1.7 - 1.6 mm
Lunghezza distanziale 19.6 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci