Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturale

Questo supporto per circuiti stampati alettato con doppio meccanismo di blocco può essere facilmente installato manualmente. Le alette forniscono una tensione aggiuntiva per mantenere saldo il fissaggio. Questo articolo è realizzato con materiale di classe UL94 V-2
Codice articolo:

CBDLS505A

14378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1381 €
10000 + 0,0965 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

138,10 €

1000 x 0,1381 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro foro A 3.0 mm
Diametro foro B 3.0 mm
Intervallo spessore pannello A 1.2 - 2.0 mm
Intervallo spessore pannello B 1.2 - 2.0 mm
Lunghezza distanziale 3.2 mm
Altezza testa bloccante A 2.8 mm
Altezza testa bloccante B 2.8 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci