Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturale

Supporti per PCB con doppio meccanismo di blocco che si inseriscono facilmente nei fori. Possono essere utilizzati per fissare insieme due PCB o un singolo pannello a un telaio. Il materiale è certificato UL94-V2.
Codice articolo:

DLCBS-10-01

59090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2031 €
5000 - 9999 0,1893 €
10000 + 0,1796 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

203,10 €

1000 x 0,2031 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro corpo 7.1 mm
Diametro foro A 4.0 mm
Diametro foro B 4.0 mm
Altezza testa bloccante B 5.6 mm
Intervallo spessore pannello A 0.8 - 2.0 mm
Intervallo spessore pannello B 0.8 - 2.0 mm
Lunghezza distanziale 15.9 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci