Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2335 € |
5000 - 9999 | 0,2177 € |
10000 + | 0,2065 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a freccia con elemento di blocco |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a freccia con elemento di blocco |
Diametro corpo | 4.6 mm |
Diametro corpo | 0.181 in |
Diametro foro A | 3.5 mm |
Diametro foro A | 0.138 in |
Diametro foro B | 3.5 mm |
Diametro foro B | 0.138 in |
Intervallo spessore pannello A | 0.8 - 2.0 mm |
Intervallo spessore pannello A | 0.031 - 0.079 in |
Intervallo spessore pannello B | 0.8 - 2.0 mm |
Intervallo spessore pannello B | 0.031 - 0.079 in |
Lunghezza distanziale | 11.1 mm |
Lunghezza distanziale | 0.437 in |
Altezza testa bloccante A | 3.0 mm |
Altezza testa bloccante A | 0.118 in |
Altezza testa bloccante B | 3.0 mm |
Altezza testa bloccante B | 0.118 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.