Questi distanziali per PCB vengono montati facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Diametro foro B | Intervallo spessore pannello A | Intervallo spessore pannello B | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2573 € - 0,3007 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
0,0344 € - 0,0344 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,2858 € - 0,3332 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
468705 | 0,2397 € - 0,2804 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
0,1869 € - 0,2194 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2682 € - 0,3129 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.