Menu Ricerca

Supporto a vite e blocco 2.7 mm 4.1 mm PA

Codice articolo:

306401000002

672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,0467 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

4,67 €

100 x 0,0467 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio foro
Stile Non impilabile
Diametro corpo 5.5 mm
Diametro interno 2.7 mm
Lunghezza distanziale 4.1 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci