Menu Ricerca

Supporto a vite e blocco 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

Questo distanziale autobloccante fornisce isolamento alle viti usate per fissare un circuito stampato a un pannello. Il distanziale si innesta nel pannello e la vite viene spinta dentro e fissata con un dado. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

SRS8-10-01

630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1478 €
5000 - 9999 0,1361 €
10000 - 19999 0,1287 €
20000 + 0,1215 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

147,80 €

1000 x 0,1478 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio foro
Stile Non impilabile
Diametro corpo 7.1 mm
Diametro interno 4.3 mm
Lunghezza distanziale 15.9 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci